20175818
20175818
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Pre koľaj | 15.0 |
|---|---|
| h1 | 28.0 |
| l1 | 25.0 |
| w1 | 47.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 12.5 |
| h4 | 44.0 |
| l2 | 17.0 |
| w2 | 17.0 |
| w3 | 30.5 |
| d1 | M4 |
| Prídržná sila kN | 1200.0 |
| Krútiaci moment do Nm | 5.0 |
| Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku