Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8179 € - 0,8179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 10280195 | 0,2901 € - 0,344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,4285 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,5511 € | 1500 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1652 € | 7900 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4154 € - 0,4912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,4213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid, oceľ
|
Hnedá
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3236 € - 0,6674 € | 2000 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Čierna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,2382 € | 4000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,503 € - 0,5904 € | 400 Na sklade |
PTFE
|
Prírodná
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,2901 € - 0,6031 € | 3000 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1904 € | 6000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,2384 € | 3065 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5568 € - 1,3042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1853 € - 1,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,1982 € | 4027 Na sklade |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,2419 € | 400 Na sklade |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
1.181 in
30.0 mm