Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.
Suitable for use with Threaded Inserts.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9344 € - 0,9344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | 200 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,2673 € - 1,5219 € | 300 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10186879 | 0,7893 € - 0,7893 € | 490 Na sklade |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0,6059 € - 0,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8278 € - 0,9842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,943 € - 0,943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6884 € - 0,6884 € | 300 Na sklade |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,9842 € - 0,9842 € | 71 Na sklade |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2445 € - 1,4934 € | 13216 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,3598 € - 1,3598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,0596 € - 1,2587 € | 6000 Na sklade |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,7965 € - 0,933 € | 1100 Na sklade |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,2203 € - 1,2203 € | 2114 Na sklade |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,8619 € - 0,8619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8619 € - 0,8619 € | 600 Na sklade |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8818 € - 0,8818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,7097 € - 0,8278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1564 € - 1,3754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
2,7166 € - 5,1972 € | 2950 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku