Menu Hľadať

Uzatvorená matica M24 43.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto matica s hríbovou hlavou je hygienickej triedy 3-A a je špeciálne určená na použitie v zdravotníckom a potravinárskom priemysle. Vyrobená z leštenej nehrdzavejúcej ocele so silikónovým tesnením.
Nový kód produktu:

10352373

Starý kód produktu:

1495504

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 14 34,0312 €
15 + 30,7917 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

34,03 €

1 x 34,0312 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 43.0 mm
Veľkosť závitu M24
Celková výška 40.0 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Tvar matice Šesťhran
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás