Menu Hľadať

Uzatvorená matica M4 15.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto matica s hríbovou hlavou je hygienickej triedy 3-A a je špeciálne určená na použitie v zdravotníckom a potravinárskom priemysle. Vyrobená z leštenej nehrdzavejúcej ocele so silikónovým tesnením.
Nový kód produktu:

10352281

Starý kód produktu:

1495495

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 74 11,0204 €
75 + 9,9706 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

55,10 €

5 x 11,0204 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 15.0 mm
Veľkosť závitu M4
Celková výška 12.0 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Tvar matice Šesťhran
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás