Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Skupina SR: SR1109
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7478 € - 0,7478 € | 1000 Na sklade |
|
|
||
| 1,0409 € - 1,0409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,8223 € - 1,8223 € | 130 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,9038 € - 0,9038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,9447 € - 0,9447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,917 € - 0,917 € | 500 Na sklade |
|
|
||
| 1,0395 € - 1,0395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,6925 € - 0,6925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,831 € - 0,831 € | 2450 Na sklade |
|
|
||
| 1,2989 € - 1,2989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,831 € - 0,831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,00 € - 1,00 € | 500 Na sklade |
|
|
||
| 1,0817 € - 1,0817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,6925 € - 0,6925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,7756 € - 0,7756 € | 450 Na sklade |
|
|
||
| 1,6911 € - 1,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8149 € - 1,3193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,9331 € - 0,9331 € | 30 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,5745 € - 1,5745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 1,2465 € - 1,2465 € | Požiadajte o dodací termin tu |