Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Skupina SR: SR1109
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8107 € - 0,8107 € | 400 Na sklade |
|
|
||
| 1,3839 € - 1,3839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,869 € - 0,869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,795 € - 1,2871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9103 € - 0,9103 € | 30 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9216 € - 0,9216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 1,2161 € - 1,2161 € | 98 Na sklade |
|
|
||
| 0,6756 € - 0,6756 € | 1000 Na sklade |
|
|
||
| 1,5361 € - 1,5361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,7296 € - 0,7296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 1,0155 € - 1,0155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,7779 € - 1,7779 € | 70 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8818 € - 0,8818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,0553 € - 1,0553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,6756 € - 0,6756 € | 3500 Na sklade |
|
|
||
| 0,7566 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 1,6498 € - 1,6498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,8107 € - 0,8107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9756 € - 0,9756 € | 2450 Na sklade |
|
|
||
| 0,8946 € - 0,8946 € | 500 Na sklade |
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku