Menu Hľadať

Klipy P

Na sklade

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Skupina SR: SR1109

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,8946 € - 0,8946 € 500 Na sklade
0,869 € - 0,869 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
9.5 mm
1,6498 € - 1,6498 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
17.5 mm
1,0155 € - 1,0155 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
15.9 mm
1,7779 € - 1,7779 € 70 Na sklade
10.3 mm
31.8 mm
0,8818 € - 0,8818 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
11.1 mm
0,9103 € - 0,9103 € 30 Na sklade
10.3 mm
12.7 mm
0,9756 € - 0,9756 € 2250 Na sklade
1,5361 € - 1,5361 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7296 € - 0,7296 € Požiadajte o dodací termin tu
0,795 € - 1,2871 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
6.4 mm
1,0141 € - 1,0141 € Požiadajte o dodací termin tu
0,6756 € - 0,6756 € Požiadajte o dodací termin tu
0,8107 € - 0,8107 € 1450 Na sklade
1,2673 € - 1,2673 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
22.2 mm
0,8107 € - 0,8107 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
7.9 mm
0,8107 € - 0,8107 € Požiadajte o dodací termin tu
1,3839 € - 1,3839 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
25.4 mm
0,9216 € - 0,9216 € Požiadajte o dodací termin tu
1,2161 € - 1,2161 € 98 Na sklade
  • z/zo 2
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172179

Cenové rozpätie
0,8946 € - 0,8946 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172384

Cenové rozpätie
0,869 € - 0,869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 17.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172322

Cenové rozpätie
1,6498 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    17.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172315

Cenové rozpätie
1,0155 € - 1,0155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 31.8 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172353

Cenové rozpätie
1,7779 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    31.8 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172391

Cenové rozpätie
0,8818 € - 0,8818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    11.1 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172407

Cenové rozpätie
0,9103 € - 0,9103 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172193

Cenové rozpätie
0,9756 € - 0,9756 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172230

Cenové rozpätie
1,5361 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172278

Cenové rozpätie
0,7296 € - 0,7296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172360

Cenové rozpätie
1,2871 € - 0,795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172216

Cenové rozpätie
1,0141 € - 1,0141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172254

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,6756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172292

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,8107 €

Úroveň zásob
1450 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 22.2 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172339

Cenové rozpätie
1,2673 € - 1,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.2 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 7.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172377

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,8107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.9 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172308

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,8107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Čierna

10172346

Cenové rozpätie
1,3839 € - 1,3839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.4 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172186

Cenové rozpätie
0,9216 € - 0,9216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Cold Rolled Steel;TPE Čierna

10172223

Cenové rozpätie
1,2161 € - 1,2161 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Zinc Electroplated
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková šírka
    16.5 mm