Menu Hľadať

Klietkové matice M6 Oceľ

Tool Free Cage Nuts made from Steel and with a M6 thread Size.
Nový kód produktu:

10371503

Starý kód produktu:

34002401

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,3624 €
500 - 1999 0,1726 €
2000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

18,12 €

50 x 0,3624 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Druh matice Bez použitia nástrojov
Celková výška 9.3 mm
Celková dĺžka 12.5 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás