Menu Hľadať

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
161 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD D Farba Materiál H Typ Kúpiť
0,1413 € - 0,1413 € 4000 Na sklade
11.1 mm
13.5 mm
Čierna
PA
10.3 mm
1
10102688 0,246 € - 0,246 € 17900 Na sklade
20.6 mm
22.6 mm
Čierna
Polyamid
10.6 mm
0,1289 € - 0,1289 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
8.0 mm
Čierna
PA
8.0 mm
1
0,1248 € - 0,1248 € 10000 Na sklade
8.0 mm
9.5 mm
Biela
Polyamid
8.0 mm
1
0,1289 € - 0,1289 € 21500 Na sklade
8.0 mm
9.5 mm
Čierna
PA
8.0 mm
1
0,1707 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
16.7 mm
Čierna
PA
10.3 mm
1
10102657 0,1493 € - 0,1493 € 469675 Na sklade
12.7 mm
14.6 mm
Čierna
PA
10.3 mm
1
0,1664 € - 0,1664 € 7000 Na sklade
15.9 mm
18.2 mm
Biela
Polyamid
10.3 mm
1
0,2716 € - 0,2716 € 6700 Na sklade
25.4 mm
30.5 mm
Čierna
Polyamid
11.5 mm
0,2172 € - 0,2172 € 1000 Na sklade
15.9 mm
18.5 mm
Čierna
Polyamid
13.2 mm
0,1289 € - 0,1289 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
12.0 mm
Čierna
PA
10.0 mm
1
0,5184 € - 1,0201 € Požiadajte o dodací termin tu
30.1 mm
33.3 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
0,1374 € - 0,1374 € 8000 Na sklade
11.1 mm
13.5 mm
Biela
Polyamid
10.3 mm
1
0,1464 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Biela
PA
10.3 mm
1
0,1331 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Biela
PA
8.0 mm
1
1900 Na sklade
Čierna
PA
0,2236 € - 0,2761 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
11.0 mm
Čierna
Polyamid
7.0 mm
0,1507 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Biela
PA
10.3 mm
1
0,3669 € - 0,8064 € 50 Na sklade
38.0 mm
Biela
PA
11.5 mm
1
0,182 € - 0,3342 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Biela
PA
10.3 mm
1
  • z/zo 9
Zaslepovacia zátka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10102640

Cenové rozpätie
0,1413 € - 0,1413 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10102688

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,246 €

Úroveň zásob
17900 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Čierna

10102619

Cenové rozpätie
0,1289 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Polyamid Biela

10103319

Cenové rozpätie
0,1248 € - 0,1248 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Čierna

10102626

Cenové rozpätie
0,1289 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10102664

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10102657

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
469675 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Biela

10103357

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10102695

Cenové rozpätie
0,2716 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261705

Cenové rozpätie
0,2172 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Čierna

10102633

Cenové rozpätie
0,1289 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261743

Cenové rozpätie
1,0201 € - 0,5184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Biela

10103333

Cenové rozpätie
0,1374 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biela

10355527

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
Zaslepovacia zátka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Biela

10355497

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Čierna

10261811


Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10163078

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biela

10355534

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
Zaslepovacia zátka 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Biela

10355602

Cenové rozpätie
0,8064 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
Zaslepovacia zátka 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biela

10355565

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA