Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | D | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2248 € - 0,2248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 10021163 | 0,2573 € - 0,2573 € | 3290 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
| 0,1351 € - 0,1351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1934 € - 0,1934 € | 1900 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1324 € - 0,1324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | 2900 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | 23800 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,129 € - 0,129 € | 1000 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,145 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 0,1507 € - 0,1507 € | 4500 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4078 € - 0,816 € | 300 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Biela
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2019 € - 0,2019 € | 6800 Na sklade |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 40 Na sklade |
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
|||
| 0,3498 € - 0,3498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 39370 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Biela
|
PA
|
|
|
|||
| 0,9397 € - 1,9951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Biela
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku