Menu Hľadať

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vonkajší závit

Vo výrobe

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.

Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
  • Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3553, SRR3550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
60 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závitová ruka d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kúpiť
31,0896 € - 38,862 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
24,1332 € - 30,1614 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
64,2498 € - 80,3148 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
88,9236 € - 111,1596 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
19,8798 € - 24,8472 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
22,0524 € - 27,5706 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
50,337 € - 62,9238 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
137,088 € - 171,36 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
66,8712 € - 83,589 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
19,8798 € - 24,8472 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
485,8464 € - 607,308 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
529,9002 € - 662,3778 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
870,2028 € - 1 087,7586 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
45,4614 € - 56,8242 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
17,1666 € - 21,4608 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
38,5866 € - 48,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
181,9986 € - 227,5008 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
449,6466 € - 562,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
870,2028 € - 1 087,7586 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
529,9002 € - 662,3778 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
  • z/zo 3
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 54.0 M12 Oceľ

20263942

Cenové rozpätie
38,862 € - 31,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 48.0 M10 Oceľ

20263812

Cenové rozpätie
30,1614 € - 24,1332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 72.0 M18 Oceľ

20263850

Cenové rozpätie
80,3148 € - 64,2498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 84.0 M22 Oceľ

20263874

Cenové rozpätie
111,1596 € - 88,9236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 36.0 M6 Oceľ

20263911

Cenové rozpätie
24,8472 € - 19,8798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 42.0 M8 Oceľ

20263805

Cenové rozpätie
27,5706 € - 22,0524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 66.0 M16 Oceľ

20263843

Cenové rozpätie
62,9238 € - 50,337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30 Oceľ

20263898

Cenové rozpätie
171,36 € - 137,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 78.0 M20 Oceľ

20263867

Cenové rozpätie
83,589 € - 66,8712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 33.0 M5 Oceľ

20263904

Cenové rozpätie
24,8472 € - 19,8798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 50.0 185.0 M45 Oceľ

20264697

Cenové rozpätie
607,308 € - 485,8464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 50.0 185.0 M45 Oceľ

20264512

Cenové rozpätie
662,3778 € - 529,9002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 60.0 225.0 M60 Oceľ

20264529

Cenové rozpätie
1 087,7586 € - 870,2028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 17.0 69.0 M16 Oceľ

20264598

Cenové rozpätie
56,8242 € - 45,4614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 36.0 M6 Oceľ

20264543

Cenové rozpätie
21,4608 € - 17,1666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 15.0 63.0 M14 Oceľ

20264581

Cenové rozpätie
48,2358 € - 38,5866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 35.0 140.0 M36 Oceľ

20264635

Cenové rozpätie
227,5008 € - 181,9986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 45.0 165.0 M45 Oceľ

20264666

Cenové rozpätie
562,0608 € - 449,6466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 60.0 210.0 M60 Oceľ

20264710

Cenové rozpätie
1 087,7586 € - 870,2028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 50.0 195.0 M52 Oceľ

20264505

Cenové rozpätie
662,3778 € - 529,9002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0