20264376
20264376
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 23,3886 € |
| 10 - 19 | 21,0528 € |
| 20 - 49 | 19,8798 € |
| 50 + | 18,7068 € |
| Závitová ruka | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 | 42.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| l2 | 25.0 |
| d4 | 23.0 |
| a1 | 15.0 |
| Hmotnosť g | 24.0 |
| a2 | 8.0 |
| l3 | 12.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 4.2 |
| Static load C0 max. kN | 11.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku