Menu Hľadať

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vnútorný závit

Vo výrobe

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vnútorným závitom spájajú dve tyče, káble alebo iné komponenty a končia integrálnym guľovým klzným ložiskom. Skladajú sa z puzdra s vnútorným závitom a integrovaného guľového klzného ložiska. Guľové klzné ložisko poskytuje oporu radiálnym aj axiálnym zaťaženiam. Umožňuje uhlové vychýlenie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice je podopretá plastovým puzdrom ložiska vyrobeným z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje kĺbovú hlavicu, čo nevyžaduje žiadnu údržbu. Kĺbové hlavice klzných ložísk majú minimálne počiatočné pohybové trenie a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastového kompozitu je absorbovanie množstva cudzích častíc, čím sa znižuje riziko poranenia.

Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu. Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu.
  • Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3566, SRR3551

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závitová ruka d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kúpiť
80,3454 € - 100,4292 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
35,3328 € - 44,166 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
236,3034 € - 295,3818 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
32,1708 € - 40,2186 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
32,1708 € - 40,2186 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
32,1708 € - 40,2186 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
66,8712 € - 83,589 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
38,5866 € - 48,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
104,9988 € - 131,2536 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
80,3454 € - 100,4292 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
181,9986 € - 227,5008 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
80,3454 € - 100,4292 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
58,9254 € - 73,6542 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
38,5866 € - 48,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
38,5866 € - 48,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
32,1708 € - 40,2186 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
49,3476 € - 61,6794 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
246,2484 € - 307,8054 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
176,7558 € - 220,9422 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
107,0796 € - 133,8546 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
  • z/zo 4
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 85.0 M16x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264987

Cenové rozpätie
100,4292 € - 80,3454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 48.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ

20264758

Cenové rozpätie
44,166 € - 35,3328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 124.0 M24x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265021

Cenové rozpätie
295,3818 € - 236,3034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

20264734

Cenové rozpätie
40,2186 € - 32,1708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

20264895

Cenové rozpätie
40,2186 € - 32,1708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 40.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ

20264741

Cenové rozpätie
40,2186 € - 32,1708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 77.0 M20x1.5 Oceľ

20264314

Cenové rozpätie
83,589 € - 66,8712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ

20264925

Cenové rozpätie
48,2358 € - 38,5866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 94.0 M18x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264833

Cenové rozpätie
131,2536 € - 104,9988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 85.0 M16x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264826

Cenové rozpätie
100,4292 € - 80,3454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 124.0 M24x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20264864

Cenové rozpätie
227,5008 € - 181,9986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 85.0 M16 Nehrdzavejúca oceľ

20264819

Cenové rozpätie
100,4292 € - 80,3454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 14.0 75.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ

20264802

Cenové rozpätie
73,6542 € - 58,9254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ

20264765

Cenové rozpätie
48,2358 € - 38,5866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10x1.25 Nehrdzavejúca oceľ

20264772

Cenové rozpätie
48,2358 € - 38,5866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M4 Nehrdzavejúca oceľ

20264888

Cenové rozpätie
40,2186 € - 32,1708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 66.0 M12x1.25 Nehrdzavejúca oceľ

20264956

Cenové rozpätie
61,6794 € - 49,3476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 145.0 M30x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20264871

Cenové rozpätie
307,8054 € - 246,2484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 111.0 M22x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20265014

Cenové rozpätie
220,9422 € - 176,7558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 102.0 M20x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264840

Cenové rozpätie
133,8546 € - 107,0796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92