20265137
20265137
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 307,8054 € |
| 10 - 19 | 277,0218 € |
| 20 - 49 | 261,63 € |
| 50 + | 246,2484 € |
| Závitová ruka | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 145.0 |
| d2 | M27x2.0 |
| d3 | 50.8 |
| d4 | 70.0 |
| d5 | 40.0 |
| d6 | 50.0 |
| l2 | 51.0 |
| Hmotnosť g | 1084.0 |
| l3 | 35.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 | 37.0 |
| w2 | 25.0 |
| A/F | 41.0 |
| a1 | 17.0 |
| a2 | 10.5 |
| Dyn. load C max. kN | 55.0 |
| Static load C0 max. kN | 106.8 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku