20264284
20264284
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 62,9238 € |
| 10 - 19 | 56,6304 € |
| 20 - 49 | 53,4888 € |
| 50 + | 50,337 € |
| Závitová ruka | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 | 64.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 28.57 |
| d4 | 42.0 |
| d5 | 22.0 |
| d6 | 27.0 |
| l2 | 28.0 |
| Hmotnosť g | 233.0 |
| l3 | 22.0 |
| l4 | 8.0 |
| w1 | 21.0 |
| w2 | 15.00 |
| A/F | 22.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 8.5 |
| Dyn. load C max. kN | 22.41 |
| Static load C0 max. kN | 59.6 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku