Menu Hľadať

Kalené duté hriadele

Vo výrobe

Kalené duté hriadele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa s lineárnymi puzdrami keď je potrebné znížiť hmotnosť, zároveň ale celistvosť konštrukcie nie je narušená. Toto zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.

Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom. V spojení s lineárnym guľovým puzdrom ponúkajú hladký a presný rotačný pohyb.

Používajú sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť a odolnosť a kde je dôležité aj zníženie hmotnosti, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie

  • Používajú sa v aplikáciách ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Ich zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.
  • Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
832 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kúpiť
306,1433 € - 340,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5300.0
325,391 € - 361,5444 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5650.0
255,0706 € - 283,4141 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
4350.0
268,9026 € - 298,783 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
4600.0
249,5399 € - 277,2666 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
4250.0
93,5513 € - 155,9154 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
2900.0
274,4333 € - 304,9305 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
4700.0
279,9744 € - 311,0781 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
4800.0
311,6322 € - 346,2591 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5400.0
228,4627 € - 253,8474 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
3850.0
328,1511 € - 364,6077 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5700.0
333,6504 € - 370,7238 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5800.0
314,3923 € - 349,3225 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5450.0
319,9021 € - 355,4491 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5550.0
330,9008 € - 367,671 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
5750.0
344,6595 € - 382,9562 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
20.0
6000.0
20,3141 € - 33,8533 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
25.0
350.0
29,1172 € - 48,5321 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
25.0
550.0
39,5931 € - 65,9815 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
25.0
800.0
48,1871 € - 80,3153 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
25.0
1000.0
  • z/zo 42
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5300.0 0.4 Oceľ

20289379

Cenové rozpätie
340,1534 € - 306,1433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5650.0 0.4 Oceľ

20289447

Cenové rozpätie
361,5444 € - 325,391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 4350.0 0.4 Oceľ

20289188

Cenové rozpätie
283,4141 € - 255,0706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 4600.0 0.4 Oceľ

20289232

Cenové rozpätie
298,783 € - 268,9026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 4250.0 0.4 Oceľ

20289164

Cenové rozpätie
277,2666 € - 249,5399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 2900.0 0.4 Oceľ

20288891

Cenové rozpätie
155,9154 € - 93,5513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 4700.0 0.4 Oceľ

20289256

Cenové rozpätie
304,9305 € - 274,4333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 4800.0 0.4 Oceľ

20289270

Cenové rozpätie
311,0781 € - 279,9744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5400.0 0.4 Oceľ

20289393

Cenové rozpätie
346,2591 € - 311,6322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 3850.0 0.4 Oceľ

20289089

Cenové rozpätie
253,8474 € - 228,4627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5700.0 0.4 Oceľ

20289454

Cenové rozpätie
364,6077 € - 328,1511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5800.0 0.4 Oceľ

20289478

Cenové rozpätie
370,7238 € - 333,6504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5450.0 0.4 Oceľ

20289409

Cenové rozpätie
349,3225 € - 314,3923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5550.0 0.4 Oceľ

20289423

Cenové rozpätie
355,4491 € - 319,9021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 5750.0 0.4 Oceľ

20289461

Cenové rozpätie
367,671 € - 330,9008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 20.0 6000.0 0.4 Oceľ

20289515

Cenové rozpätie
382,9562 € - 344,6595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 25.0 350.0 0.4 Oceľ

20289577

Cenové rozpätie
33,8533 € - 20,3141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 25.0 550.0 0.4 Oceľ

20289614

Cenové rozpätie
48,5321 € - 29,1172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 25.0 800.0 0.4 Oceľ

20289669

Cenové rozpätie
65,9815 € - 39,5931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099
Kalený dutý hriadeľ 25.0 1000.0 0.4 Oceľ

20289706

Cenové rozpätie
80,3153 € - 48,1871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7304318099