Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Skupina SR: SR1732
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Celková dĺžka | Vnútorná výška | Celková šírka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,442 € - 3,442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 4,0678 € - 4,0678 € | 30 Na sklade |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 4,0678 € - 4,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 5,4333 € - 5,4333 € | 77 Na sklade |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 7,3819 € - 7,3819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 5,7747 € - 5,7747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 9,3874 € - 9,3874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 3,2714 € - 3,755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 5,1061 € - 5,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 7,2823 € - 7,2823 € | 17 Na sklade |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 4,7364 € - 4,7364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 6,4289 € - 6,4289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 9,3874 € - 9,3874 € | 50 Na sklade |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 89,124 € - 89,124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
||
| 12,0614 € - 12,0614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 168,3912 € - 168,3912 € | 4 Na sklade |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhesive
|
||
| 412,5933 € - 453,8412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhesive
|
||
| 188,2613 € - 201,4323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhesive
|
||
| 476,2226 € - 476,2226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 397,6623 € - 397,6623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku