Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Skupina SR: SR1732
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Celková dĺžka | Vnútorná výška | Celková šírka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3532 € - 3,8488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 5,5692 € - 5,5692 € | 77 Na sklade |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 7,5665 € - 7,5665 € | 50 Na sklade |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 12,3629 € - 12,3629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 5,2338 € - 5,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 4,1695 € - 4,1695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 7,4644 € - 7,4644 € | 17 Na sklade |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 172,601 € - 172,601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Lepidlo
|
||
| 4,8548 € - 4,8548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 6,5896 € - 6,5896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 9,6221 € - 9,6221 € | 50 Na sklade |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 91,3521 € - 91,3521 € | 1 Na sklade |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lepidlo
|
||
| 3,5281 € - 3,5281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 4,1695 € - 4,1695 € | 30 Na sklade |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 5,9191 € - 5,9191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 9,6221 € - 9,6221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
||
| 533,7902 € - 533,7902 € | 1 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 488,1282 € - 488,1282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 376,8039 € - 376,8039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 442,8199 € - 442,8199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skrutka