Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Dĺžka montážneho závitu | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,162 € - 2,9442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,244 € - 8,8185 € | 10 Na sklade |
M32
|
Šedá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1647 € - 1,3916 € | 253 Na sklade |
M20
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,8754 € - 10,9003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,8071 € - 0,9349 € | 200 Na sklade |
M12
|
Šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1647 € - 1,3916 € | 4970 Na sklade |
M20
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,8589 € - 6,5712 € | 81 Na sklade |
M20
|
Zelená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4606 € - 2,8305 € | 100 Na sklade |
M16
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 19,486 € - 23,3975 € | 65 Na sklade |
M40
|
Čierna
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,3882 € - 3,0437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 11
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,1951 € - 8,5307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,5744 € - 5,2626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,8754 € - 10,9003 € | 44 Na sklade |
M32
|
Šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 23,1131 € - 53,0776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50
|
Zelená
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5132 € - 3,0446 € | 175 Na sklade |
M25
|
Šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7,1951 € - 8,5307 € | 105 Na sklade |
M40
|
Šedá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,8143 € - 0,9435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7865 € - 0,8747 € | 50 Na sklade |
PG-7
|
Šedá
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8462 € - 0,9372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 1,6641 € - 1,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG-21
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku