Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Dĺžka montážneho závitu | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7396 € - 0,8761 € | 320 Na sklade |
M20
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4992 € - 0,5931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9372 € - 1,0824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4508 € - 1,7067 € | 10 Na sklade |
M32
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7396 € - 0,8761 € | 50 Na sklade |
M20
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,4792 € - 1,4792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 29
|
Šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,3882 € | 200 Na sklade |
PG 9
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4563 € - 4,0394 € | 3 Na sklade |
PG 48
|
Šedá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,2046 € - 2,5744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,8589 € - 3,3424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,3338 € - 6,3152 € | 232 Na sklade |
M63
|
Šedá
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,4509 € - 0,539 € | 30 Na sklade |
M12
|
Šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,3053 € - 6,3152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M63
|
Čierna
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,7067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
Šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8731 € - 3,3424 € | 5 Na sklade |
M40
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7765 € - 0,9202 € | 43 Na sklade |
1/2 in
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9372 € - 1,0824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
Šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8731 € - 3,3424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
Šedá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9287 € - 1,0824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
Šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,495 € - 0,5931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku