Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
237 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Dĺžka montážneho závitu Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
1,0709 € - 1,1905 € 100 Na sklade
PG-9
Šedá
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,6769 € - 0,7538 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Čierna
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,6641 € - 1,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
PG-21
Šedá
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,5945 € - 0,6599 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Čierna
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
3,2855 € - 3,6554 € Požiadajte o dodací termin tu
M50
Šedá
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
0,8861 € - 0,9856 € Požiadajte o dodací termin tu
PG-11
Čierna
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
1,0851 € - 1,2058 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
Šedá
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
0,5945 € - 0,6599 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Šedá
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
0,8462 € - 0,9372 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Čierna
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,7865 € - 0,8747 € 50 Na sklade
PG-7
Šedá
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
1,6641 € - 1,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
PG-21
Čierna
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,7865 € - 0,8747 € Požiadajte o dodací termin tu
PG-7
Čierna
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
1,1122 € - 1,2359 € 99 Na sklade
PG-16
Šedá
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,8861 € - 0,9856 € Požiadajte o dodací termin tu
PG-9
Šedá
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,263 € - 1,4052 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Čierna
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,8462 € - 0,9372 € 45 Na sklade
M20
Šedá
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,6769 € - 0,7538 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Šedá
16.0 mm
23.4 mm
PA
0,8861 € - 0,9856 € 700 Na sklade
PG-9
Čierna
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,1122 € - 1,2359 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
Čierna
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
1,1122 € - 1,2359 € Požiadajte o dodací termin tu
PG-16
Čierna
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Šedá

10378298

Cenové rozpätie
1,1905 € - 1,0709 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Čierna

10378236

Cenové rozpätie
0,7538 € - 0,6769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Dĺžka montážneho závitu
    23.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Šedá

10378311

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M12 12.0 mm 12.3 mm PA Čierna

10378229

Cenové rozpätie
0,6599 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 12.3 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    19.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky;M50;Šedá

10378267

Cenové rozpätie
3,6554 € - 3,2855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    50.0 - 50.4 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    44.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10378182

Cenové rozpätie
0,9856 € - 0,8861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Šedá

10545928

Cenové rozpätie
1,2058 € - 1,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Káblové vývodky M12 12.0 mm 12.3 mm PA Šedá

10378328

Cenové rozpätie
0,6599 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 12.3 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    19.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M20 20.0 mm 20.3 mm PA Čierna

10378243

Cenové rozpätie
0,9372 € - 0,8462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 20.3 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    28.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Šedá

10378274

Cenové rozpätie
0,8747 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.5 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Čierna

10378212

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Čierna

10378168

Cenové rozpätie
0,8747 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.5 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Šedá

10378304

Cenové rozpätie
1,2359 € - 1,1122 €

Úroveň zásob
99 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 14.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG-9 Šedá

10378281

Cenové rozpätie
0,9856 € - 0,8861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M25 25.0 mm 25.4 mm PA Čierna

10378250

Cenové rozpätie
1,4052 € - 1,263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.0 - 25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky M20 20.0 mm 20.3 mm PA Šedá

10378342

Cenové rozpätie
0,9372 € - 0,8462 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 20.3 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    28.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Šedá

10378335

Cenové rozpätie
0,7538 € - 0,6769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Straight
  • Dĺžka montážneho závitu
    23.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové vývodky PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Čierna

10378175

Cenové rozpätie
0,9856 € - 0,8861 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    7.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Čierna

10378199

Cenové rozpätie
1,2359 € - 1,1122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Čierna

10378205

Cenové rozpätie
1,2359 € - 1,1122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Straight
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 14.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790