These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Dĺžka montážneho závitu | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,263 € - 1,4052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8462 € - 0,9372 € | 45 Na sklade |
M20
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,6769 € - 0,7538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Šedá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,8861 € - 0,9856 € | 700 Na sklade |
PG-9
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8861 € - 0,9856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG-9
|
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1122 € - 1,2359 € | 99 Na sklade |
PG-16
|
Šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,1122 € - 1,2359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1122 € - 1,2359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG-16
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7865 € - 0,8747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG-7
|
Čierna
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7865 € - 0,8747 € | 50 Na sklade |
PG-7
|
Šedá
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6641 € - 1,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG-21
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5945 € - 0,6599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,2855 € - 3,6554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 1,6641 € - 1,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG-21
|
Šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0709 € - 1,1905 € | 100 Na sklade |
PG-9
|
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6769 € - 0,7538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,5945 € - 0,6599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,4963 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7822 € - 0,9074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 21
|
Šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 0,4807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 11
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku