Menu Hľadať

Káblová svorka - typ U, samolepiaca 0.326 in Polyamid 6.6 Prírodná

This double adhesive backed cable clip is manufactured from natural nylon and is used to route wires and cables in a range of applications.
Nový kód produktu:

10362303

Starý kód produktu:

22DPC25550

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2898 €
5000 - 19999 0,2608 €
20000 + 0,2347 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

289,80 €

1000 x 0,2898 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid
Celková výška 8.3 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás