Menu Hľadať

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

Na sklade

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Skupina SR: SR2059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
187 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Nastaviteľnosť Farba Priemer otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
0,0472 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
3.6 mm
12.7 mm
0,056 € - 0,0691 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
13.5 mm
0,0542 € - 0,0669 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
15.9 mm
0,0312 € - 0,0386 € 2500 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.2 mm
9.5 mm
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.2 mm
12.7 mm
0,0274 € - 0,0339 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
4.7 mm
0,0786 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.2 mm
20.6 mm
0,0312 € - 0,0386 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
9.5 mm
0,0598 € - 0,0738 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.2 mm
12.7 mm
0,0395 € - 0,0487 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
3.2 mm
0,044 € - 0,0544 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.2 mm
4.7 mm
0,0507 € - 0,0626 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
7.9 mm
0,0601 € - 0,0742 € 2300 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
14.3 mm
0,0686 € - 0,0848 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.2 mm
17.4 mm
0,116 € - 0,1433 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
34.9 mm
0,0786 € - 0,0971 € 3000 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
20.6 mm
0,0475 € - 0,0586 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
6.4 mm
0,0598 € - 0,0738 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
12.7 mm
0,0786 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
20.6 mm
0,0561 € - 0,0693 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
6.4 mm
9.5 mm
  • z/zo 10
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 3.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361481

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 13.5 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361740

Cenové rozpätie
0,0691 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361764

Cenové rozpätie
0,0669 € - 0,0542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361580

Cenové rozpätie
0,0386 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361603

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.7 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361658

Cenové rozpätie
0,0339 € - 0,0274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 20.6 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361917

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361702

Cenové rozpätie
0,0386 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361856

Cenové rozpätie
0,0738 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361955

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.2 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.7 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361801

Cenové rozpätie
0,0544 € - 0,044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 7.9 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362006

Cenové rozpätie
0,0626 € - 0,0507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.9 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 14.3 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362075

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0601 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    14.3 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 17.4 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361894

Cenové rozpätie
0,0848 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    17.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 34.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362235

Cenové rozpätie
0,1433 € - 0,116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    34.9 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 20.6 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362150

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361993

Cenové rozpätie
0,0586 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362044

Cenové rozpätie
0,0738 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 20.6 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362143

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362266

Cenové rozpätie
0,0693 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C