These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Skupina SR: SR2059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5041 € - 0,5246 € | 198 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,1329 € - 0,1479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,0789 € - 0,0964 € | 10300 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,2023 € - 0,2118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,1077 € - 0,1198 € | 1600 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,165 € - 0,165 € | 1000 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,0719 € - 0,0883 € | 6335 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0782 € - 0,087 € | 13400 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1412 € - 0,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1077 € - 0,1198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,2006 € - 0,2087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,1097 € - 0,1166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
0,5518 € - 0,5518 € | 930 Na sklade |
Nastaviteľná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,1863 € - 0,1863 € | 26 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
0,236 € - 0,236 € | 498 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku