These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Skupina SR: SR2059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0646 € - 0,0646 € | 1000 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
| 0,5041 € - 0,5246 € | 198 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,0576 € - 0,0612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,1959 € | 690 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,1934 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,6069 € - 0,6196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0646 € | 66400 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0646 € | 175100 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0964 € | 965 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0646 € | 96000 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0491 € | 225 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0794 € | 99 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,0964 € | 10300 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
| 0,1236 € - 0,1375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku