Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.1 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc.
Nový kód produktu:

10361900

Starý kód produktu:

22CC50C0750

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
3500 - 17499 0,0926 €
17500 - 69999 0,0834 €
70000 + 0,075 €
Množstvo v balení: 3500

Objednávka v násobkoch 3500

Celková cena:

324,10 €

3500 x 0,0926 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Prírodná
Spôsob montáže Svorka
Spôsob montáže Screw
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 19.1 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková šírka 12.7 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás