Menu Hľadať

Káblová svorka Skrutka 15.1 mm Polyamid Čierna

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Nový kód produktu:

10010068

Starý kód produktu:

HMCC-1-01BK

7050 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,4594 €
1000 - 1999 0,4409 €
2000 - 4999 0,4224 €
5000 + 0,3826 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

229,70 €

500 x 0,4594 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Skrutka
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #8
Dĺžka základne 39.8 mm
Šírka základne 10.0 mm
Celková šírka 11.8 mm
Priemer kompatibilného kábla 15.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.6 - 1.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás