Menu Hľadať

Skrutkovacia káblová svorka 38.1 mm PVC Čierna

Táto spona sa montuje skrutkou a používa na bezpečné uchytenie komponentov na mieste. Zahŕňa tiež dodatočnú sadu nôh na ďalšiu podporu komponentu. Vyrobené z čierneho PVC triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10177983

Starý kód produktu:

V-1030

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 5,2911 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

264,56 €

50 x 5,2911 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Dĺžka základne 38.1 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 19.1 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 61.9 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Počet otvorov 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás