Menu Hľadať

Káblová svorka - polovičná U-príchytka, skrutkovacia Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutkovacia svorka s polovičnou U-príchytkou sa montuje so skrutkou na dosiahnutie mimoriadnej prídržnej sily. Má nízky profil pre miesta s obmedzeným priestorom. Je vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Svorka je vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10157862

Starý kód produktu:

HURCS-2-01

48 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2019 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

201,90 €

1000 x 0,2019 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková výška 4.3 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás