Menu Hľadať

Viazacie pásky 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Prírodná

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 34 mm.
Nový kód produktu:

10207666

Starý kód produktu:

1334545

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3645 €
1000 - 9999 0,2038 €
10000 + 0,1303 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,45 €

100 x 0,3645 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Prírodná
Typ/prevedenie hlavy Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Materiál zuba Nehrdzavejúca oceľ
Maximálny priemer káblového zväzku 34.0 mm
Celková dĺžka 140.0 mm
Celková šírka 3.5 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Cable Tie
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás