Menu Hľadať

Káblová svorka na zaklapnutie, delená 2.0 mm 9.0 mm Šedá Polyamid 6.6

Táto zatlačovacia svorka je navrhnutá tak, aby obopla zväzky drôtov oddelením príchytky na základni. Ideálne na montáž zväzku drôtov na predvŕtané otvory na zostave. Vyrobené z polyamidu.
Nový kód produktu:

10068601

Starý kód produktu:

101003000202

8250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,411 €
500 - 999 0,384 €
1000 + 0,2972 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

102,75 €

250 x 0,411 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Šedá
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.0 mm
Celková výška 39.0 mm
Celková šírka 9.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.7 - 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás