Menu Hľadať

Káblové sedlá s uzamykateľným vrškom

Na sklade

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Celková dĺžka Vnútorná výška Veľkosť otvoru Celková šírka Hrúbka steny Spôsob montáže Kúpiť
0,0782 € - 0,0952 € 3000 Na sklade
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0779 € - 0,0952 € 21000 Na sklade
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0778 € - 0,0952 € Požiadajte o dodací termin tu
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0969 € - 0,1178 € 20500 Na sklade
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0782 € - 0,0942 € 85000 Na sklade
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0964 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0792 € - 0,0942 € 174000 Na sklade
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,0774 € - 0,0942 € 329971 Na sklade
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0971 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,077 € - 0,0942 € 9000 Na sklade
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0779 € - 0,0952 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0786 € - 0,0942 € 5050 Na sklade
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0965 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,1778 € - 0,2176 € 12000 Na sklade
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,155 € - 0,1891 € 8700 Na sklade
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0961 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0771 € - 0,0942 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0778 € - 0,0952 € 2000 Na sklade
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0767 € - 0,0942 € 18000 Na sklade
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
  • z/zo 2
Káblová priechodka 9.1 mm 10.7 mm Polyamid 6.6

10037980

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 10.0 mm 16.3 mm Polyamid 6.6

10038031

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 14.1 mm 16.3 mm Polyamid 6.6

10038055

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Vnútorná výška
    14.1 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 10.0 mm 16.3 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037911

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
20500 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 8.8 mm 10.7 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037843

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
85000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    8.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 4.8 mm 10.7 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037874

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 21.7 mm 18.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037942

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
174000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    24.1 mm
  • Vnútorná výška
    21.7 mm
  • Vnútorná šírka
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 10.0 mm 16.3 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037904

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
329971 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 3.4 mm 13.5 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037973

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 5.5 mm 10.3 mm Polyamid 6.6

10037836

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorná výška
    5.5 mm
  • Vnútorná šírka
    10.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.65 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Prírodná
Káblové sedlo 14.1 mm 16.3 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037928

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,077 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Vnútorná výška
    14.1 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 4.8 mm 10.7 mm Polyamid 6.6

10038000

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 3.4 mm 13.5 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037881

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
5050 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 8.8 mm 10.7 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037850

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    8.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 21.7 mm 18.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037959

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    24.1 mm
  • Vnútorná výška
    21.7 mm
  • Vnútorná šírka
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 14.1 mm 16.3 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037935

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,155 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    22.4 mm
  • Vnútorná výška
    14.1 mm
  • Vnútorná šírka
    16.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 3.4 mm 13.5 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037898

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 4.8 mm 10.7 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037867

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    16.8 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.7 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 21.7 mm 18.0 mm Polyamid 6.6

10038079

Cenové rozpätie
0,0952 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    24.1 mm
  • Vnútorná výška
    21.7 mm
  • Vnútorná šírka
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 3.4 mm 13.5 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037966

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0767 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    19.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Vnútorná šírka
    13.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.57 mm
  • Plný materiál
    Polyamid