Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Celková dĺžka | Vnútorná výška | Veľkosť otvoru | Celková šírka | Hrúbka steny | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0782 € - 0,0952 € | 3000 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,0952 € | 21000 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,0952 € | 1000 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0969 € - 0,1178 € | 20500 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0782 € - 0,0942 € | 85000 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0792 € - 0,0942 € | 174000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0774 € - 0,0942 € | 329971 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0971 € - 0,1178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
0.065 in
1.65 mm
|
|
||
| 0,077 € - 0,0942 € | 9000 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,0952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0786 € - 0,0942 € | 5050 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0965 € - 0,1178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,1778 € - 0,2176 € | 12000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,155 € - 0,1891 € | 8700 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,1178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0771 € - 0,0942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,0952 € | 2000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,0767 € - 0,0942 € | 18000 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku