Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 11.2 mm 11.2 mm PA

Tieto lepiace káblové sedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6 UL94-V-2. Je upevnené silným lepidlom a veľkosť zodpovedá rôznym priemerom káblov.
Nový kód produktu:

10245972

Starý kód produktu:

460316

1630 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4423 €
1000 - 1999 0,4195 €
2000 + 0,3968 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

44,23 €

100 x 0,4423 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková šírka 20.0 mm
Celková výška 19.8 mm
Vnútorná výška 11.2 mm
Vnútorná šírka 11.2 mm
Typ/prevedenie sedla Uzamykateľný vršok
Spôsob montáže Adhesive
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Price per piece incl VAT 2.4805 GBP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás