Menu Hľadať

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Na sklade

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,5334 € - 0,5334 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
27.4 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
3.6 mm
0,1177 € - 0,1422 € 3000 Na sklade
0,1422 € - 0,1422 € 15500 Na sklade
0,3456 € - 0,3456 € 36 Na sklade
11.1 mm
8.6 mm
0,2033 € - 0,2033 € 34460 Na sklade
11.1 mm
18.3 mm
0,107 € - 0,1309 € 350 Na sklade
11.1 mm
8.4 mm
0,1289 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1321 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
12.5 mm
0,1077 € - 0,1309 € 11000 Na sklade
11.1 mm
3.6 mm
0,4524 € - 0,4524 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.0 mm
0,1479 € - 0,1792 € 10000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,6738 € - 0,6738 € 1500 Na sklade
11.1 mm
18.2 mm
0,5638 € - 0,5638 € 2000 Na sklade
11.1 mm
8.6 mm
0,1464 € - 0,1792 € 7000 Na sklade
11.1 mm
8.4 mm
0,1084 € - 0,1309 € 10000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,0958 € - 0,1065 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
2.8 mm
0,1464 € - 0,1792 € 48000 Na sklade
11.1 mm
3.6 mm
0,1464 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
3.6 mm
0,1479 € - 0,1792 € 2000 Na sklade
11.1 mm
17.5 mm
  • z/zo 3
Káblová priechodka 27.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009758

Cenové rozpätie
0,5334 € - 0,5334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Vnútorná výška
    27.4 mm
  • Vnútorná šírka
    31.0 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160275

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblové sedlo 36.2 mm 14.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10007679

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1177 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 31.0 mm 14.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10007655

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 8.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160282

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    8.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblová priechodka 18.3 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160305

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
34460 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    18.3 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014424

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,107 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 10.5 mm 11.0 mm PA Prírodná

10341667

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246023

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    12.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014400

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10281598

Cenové rozpätie
0,4524 € - 0,4524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    4.0 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014479

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 18.2 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10281499

Cenové rozpätie
0,6738 € - 0,6738 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.2 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 8.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10281468

Cenové rozpätie
0,5638 € - 0,5638 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014431

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014462

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 2.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246016

Cenové rozpätie
0,1065 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblové sedlo 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014288

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
48000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014257

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014455

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    17.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm