Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Vnútorná výška | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1065 € - 0,1309 € | 11033 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1321 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 2000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,1792 € | 19000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 3000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,108 € - 0,1309 € | 5000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1309 € | 1000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1077 € - 0,1309 € | 5000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 74000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,192 € - 0,2347 € | 2000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,192 € - 0,2347 € | 6850 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,5638 € - 0,5638 € | 2000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 179198 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1792 € | 45000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,2347 € | 11000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,192 € - 0,2347 € | 8800 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 7000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1309 € | 97000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1084 € - 0,1309 € | 10000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku