Menu Hľadať

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Na sklade

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1066 € - 0,1309 € 2000 Na sklade
11.3 mm
19.0 mm
0,1077 € - 0,1309 € 9000 Na sklade
11.1 mm
17.5 mm
0,1479 € - 0,1792 € 7000 Na sklade
11.1 mm
8.4 mm
0,1479 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
8.4 mm
0,1321 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
0,1536 € - 0,1792 € 19000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
3.6 mm
0,2033 € - 0,2033 € 34460 Na sklade
11.1 mm
18.3 mm
0,3456 € - 0,3456 € 36 Na sklade
11.1 mm
8.6 mm
0,5334 € - 0,5334 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
27.4 mm
0,1177 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1422 € - 0,1422 € 15500 Na sklade
0,192 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
8.4 mm
0,192 € - 0,2347 € 3000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,192 € - 0,2347 € 8800 Na sklade
11.1 mm
17.5 mm
0,1289 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,0958 € - 0,1065 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
0,6738 € - 0,6738 € 1500 Na sklade
18.2 mm
0,1507 € - 0,1792 € 3000 Na sklade
11.1 mm
3.6 mm
0,1464 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
3.6 mm
  • z/zo 3
Káblová priechodka 19.0 mm 11.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014516

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Celková šírka
    15.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 17.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014325

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    17.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 8.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014318

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 8.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014295

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 12.5 mm PA66 Prírodná

10246023

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    12.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové sedlo 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014394

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160275

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblová priechodka 18.3 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160305

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
34460 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    18.3 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblové sedlo 8.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160282

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    8.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblová priechodka 27.5 mm PA66 Prírodná

10009758

Cenové rozpätie
0,5334 € - 0,5334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Vnútorná výška
    27.4 mm
  • Vnútorná šírka
    31.0 mm
Káblové sedlo 36.2 mm 14.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10007679

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 31.0 mm 14.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10007655

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014554

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celková šírka
    13.3 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014585

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,192 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celková šírka
    13.3 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014578

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,192 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    17.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celková šírka
    13.3 mm
Káblová priechodka 10.5 mm 11.0 mm PA Prírodná

10341667

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 mm
Káblová priechodka 2.8 mm PA66 Prírodná

10246016

Cenové rozpätie
0,1065 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 18.2 mm PA66 Prírodná

10281499

Cenové rozpätie
0,6738 € - 0,6738 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014417

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014257

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm