Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Skupina SR: SR2104
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Spôsob montáže | Vnútorná výška | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2019 € - 0,2019 € | 33700 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lepidlo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1213 € - 0,1213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2588 € | 18000 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,7339 € - 0,7339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | 30000 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,2588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zatlačením
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | 800 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | 1601000 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,2588 € | 8000 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zatlačením
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1077 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,2588 € | 7000 Na sklade |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2332 € - 0,2901 € | 2634 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lepidlo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,256 € - 0,3129 € | 2000 Na sklade |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lepidlo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 16000 Na sklade |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Zatlačením
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lepidlo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0959 € - 0,1019 € | 700 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Lepidlo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2588 € - 0,3129 € | 1000 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lepidlo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku