10018996
MWSEA3-2-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1342 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Typ/prevedenie sedla | Mikro |
| Vnútorná výška | 3.9 mm |
| Vnútorná výška | 0.154 in |
| Vnútorná šírka | 8.1 mm |
| Vnútorná šírka | 0.319 in |
| Maximálna hrúbka panela | 0.063 in |
| Maximálna hrúbka panela | 1.6 mm |
| Celková šírka | 0.425 in |
| Celková šírka | 10.8 mm |
| Hrúbka steny | 0.063 in |
| Hrúbka steny | 1.6 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Popis podľa UL/CSA | UL E70062 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku