Menu Hľadať

Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

Toto káblové sedlo sa používa na vedenie káblov v elektrických a elektronických aplikáciách, aby boli komponenty prehľadné a ľahko prístupné na ďalšiu montáž alebo opravu. Toto sedlo sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10018989

Starý kód produktu:

MWSEA3-2-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1069 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

106,90 €

1000 x 0,1069 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Typ/prevedenie sedla Mikro
Vnútorná výška 3.9 mm
Vnútorná šírka 8.1 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Celková šírka 10.8 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Popis podľa UL/CSA UL E70062

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás