Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018675
MWSEA1-1-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Typ/prevedenie sedla | Mikro |
| Vnútorná výška | 0.118 in |
| Vnútorná výška | 3.0 mm |
| Vnútorná šírka | 6.6 mm |
| Vnútorná šírka | 0.26 in |
| Maximálna hrúbka panela | 0.063 in |
| Maximálna hrúbka panela | 1.6 mm |
| Celková šírka | 0.358 in |
| Celková šírka | 9.1 mm |
| Hrúbka steny | 0.063 in |
| Hrúbka steny | 1.6 mm |
| Plný materiál | Polyamid |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Popis podľa UL/CSA | UL E70062 |