Menu Hľadať

Káblové sedlá hranové

Na sklade

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Skupina SR: SR1834

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,2419 € - 0,2974 € 201 Na sklade
30.4 mm
12.1 mm
0,1881 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
19.8 mm
16.3 mm
0,2172 € - 0,2682 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
12.1 mm
0,1282 € - 0,1282 € 8000 Na sklade
21.6 mm
11.2 mm
0,1909 € - 0,2362 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
19.0 mm
0,1909 € - 0,2347 € 828 Na sklade
28.8 mm
24.9 mm
0,1617 € - 0,1997 € 3600 Na sklade
16.2 mm
6.1 mm
0,1053 € - 0,1278 € 7250 Na sklade
20.0 mm
10.0 mm
0,2172 € - 0,2682 € 2000 Na sklade
31.0 mm
19.0 mm
0,2784 € - 0,344 € 6000 Na sklade
19.8 mm
16.3 mm
0,1909 € - 0,2347 € 234000 Na sklade
26.8 mm
33.3 mm
0,0964 € - 0,1183 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.0 mm
0,0922 € - 0,1115 € Požiadajte o dodací termin tu
21.6 mm
10.6 mm
0,1617 € - 0,1997 € 12000 Na sklade
11.3 mm
6.1 mm
0,0901 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
23.2 mm
0,1041 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.0 mm
0,2784 € - 0,344 € 15000 Na sklade
26.8 mm
24.9 mm
0,1472 € - 0,1807 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
10.0 mm
0,1472 € - 0,1807 € 5000 Na sklade
20.0 mm
10.0 mm
0,1909 € - 0,2347 € 204000 Na sklade
26.8 mm
24.9 mm
  • z/zo 2
Káblová priechodka Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Polyamid 6.6

10009796

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
201 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hinged Edge
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    8.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Hranové 7.4 mm 11.6 mm Polyamid 6.6

10013892

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1881 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Polyamid 6.6

10009789

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hinged Edge
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    8.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Cenové rozpätie
0,1282 € - 0,1282 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Polyamid 6.6

10009765

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hinged Edge
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    12.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Hranové 14.7 mm 16.8 mm Polyamid 6.6

10013939

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
828 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    14.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Hranové 5.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10005903

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    3.6 mm
  • Vnútorná výška
    5.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Hranové 6.5 mm 11.6 mm Polyamid 6.6

10005927

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,1053 €

Úroveň zásob
7250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Hranové so zámčekom
  • Hĺbka
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    12.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    7.4 mm
Káblová priechodka Hranové 23.1 mm 22.8 mm Polyamid 6.6

10013946

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
234000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    23.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 6.5 mm 11.6 mm Čierna Polyamid 6.6

10005897

Cenové rozpätie
0,1183 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.2 mm
Káblová priechodka Hranové 6.5 mm 11.7 mm Polyamid 6.6

10005941

Cenové rozpätie
0,1115 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Minimálna hrúbka panela
    0.8 mm
Káblové sedlo Prírodná Polyamid 6.6

10005934

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    3.6 mm
  • Vnútorná výška
    5.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 11.2 mm 21.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10005866

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Hĺbka
    6.2 mm
  • Vnútorná výška
    7.75 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
Káblová priechodka Hranové 6.5 mm 11.6 mm Polyamid 6.6

10005910

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    15.0 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Uchytenie za hranu 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Uchytenie za hranu
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Hĺbka
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Hranové 15.0 mm 16.7 mm Polyamid 6.6

10013915

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
204000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Hranové
  • Hĺbka
    4.6 mm
  • Vnútorná výška
    15.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm