Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Šírka základne | Vnútorná výška | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Dĺžka základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1019 € - 0,1257 € | 1260253 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1021 € - 0,1257 € | 146000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1039 € - 0,1257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | 36034 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1848 € - 0,2275 € | 11000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1848 € - 0,2275 € | 4000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1835 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,2588 € - 0,3214 € | 15000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,1835 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,2603 € - 0,3214 € | 20000 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2019 € - 0,2019 € | 1000 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,1948 € - 0,2417 € | 20000 Na sklade |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 0,2645 € - 0,3214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 0,1835 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2545 € - 0,3157 € | 1000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,246 € - 0,3029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,1045 € - 0,111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1058 € - 0,1257 € | 1000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm