Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,1422 € - 0,172 € 7795 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
0,1021 € - 0,1257 € 177000 Na sklade
11.1 mm
18.8 mm
0,0962 € - 0,1022 € 10700 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
0,1422 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
26.7 mm
0,1763 € - 0,2161 € 54220 Na sklade
20.3 mm
0,1019 € - 0,1257 € 21000 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
0,1019 € - 0,1257 € 1127953 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,1061 € - 0,1257 € 59300 Na sklade
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1037 € - 0,1257 € 8000 Na sklade
11.1 mm
18.8 mm
0,1124 € - 0,1564 € 82000 Na sklade
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1414 € - 0,172 € 62000 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
0,1409 € - 0,172 € 250850 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,1416 € - 0,172 € 5488 Na sklade
11.1 mm
18.8 mm
0,1414 € - 0,172 € 4000 Na sklade
11.1 mm
18.8 mm
0,1414 € - 0,172 € 1000 Na sklade
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1436 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1039 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
26.7 mm
0,1763 € - 0,2161 € 8329 Na sklade
20.3 mm
0,1037 € - 0,1257 € 41000 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,1422 € - 0,172 € 90000 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
  • z/zo 6
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037591

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
7795 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037287

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
177000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037584

Cenové rozpätie
0,1022 € - 0,0962 €

Úroveň zásob
10700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 26.7 mm 11.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037317

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038154

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
54220 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037164

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037188

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
1127953 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 10.0 mm 11.3 mm Polyamid 6.6

10037683

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
59300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037621

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka Zatlačením 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1124 €

Úroveň zásob
82000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037171

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
62000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037218

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1409 €

Úroveň zásob
250850 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037294

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
5488 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037638

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Štvrťotáčkové 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Štvrťotáčkové
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
Káblová priechodka Štvrťotáčkové 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Štvrťotáčkové
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
Káblové sedlo 26.7 mm 11.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037300

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038130

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
8329 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037607

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
41000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037614

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
90000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid