Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,3987 € - 0,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
0,2673 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.3 mm
0,2688 € - 0,33 € 9000 Na sklade
11.1 mm
18.5 mm
0,3015 € - 0,374 € 3000 Na sklade
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,0993 € - 0,1058 € 3000 Na sklade
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,33 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
26.4 mm
0,2603 € - 0,3214 € 20000 Na sklade
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2019 € - 0,2019 € 1000 Na sklade
6.8 mm
3.0 mm
0,1948 € - 0,2417 € 17000 Na sklade
10.2 mm
11.4 mm
0,2603 € - 0,3214 € 145980 Na sklade
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2616 € - 0,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € 29600 Na sklade
10.2 mm
5.6 mm
0,1976 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
12.0 mm
0,1178 € - 0,1178 € 178800 Na sklade
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2062 € - 0,2488 € 55000 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1835 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
0,2005 € - 0,2275 € 9000 Na sklade
4.2 mm
0,2275 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
4.8 mm
0,2033 € - 0,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2062 € - 0,2488 € 3500 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
  • z/zo 6
Káblové sedlo 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10363140

Cenové rozpätie
0,3987 € - 0,3987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hĺbka
    18.5 mm
  • Vnútorná výška
    18.5 mm
  • Vnútorná šírka
    22.5 mm
Káblová priechodka 4.3 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037539

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    4.3 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Káblová priechodka 18.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037577

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2688 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Káblová priechodka nit/skrutka 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Cenové rozpätie
0,374 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
Káblová priechodka nit/skrutka 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Vnútorná výška
    4.3 mm
Káblová priechodka 26.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10178348

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    29.8 mm
  • Vnútorná výška
    26.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblová priechodka Šípová hlava, krídlové 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Šípová hlava, krídlové
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
Káblové sedlo 3.0 mm 6.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037515

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    6.8 mm
Káblové sedlo 11.4 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037348

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    11.4 mm
Káblová priechodka Zatlačením 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
145980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Hĺbka
    5.6 mm
Káblová priechodka Zatlačením 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Hĺbka
    5.6 mm
Káblové sedlo 5.6 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037324

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
29600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    5.6 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
Káblové sedlo 12.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037362

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    12.0 mm
  • Vnútorná šírka
    12.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 1.8 mm
Káblové sedlo 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037423

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
178800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111581

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
55000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblové sedlo 2.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037430

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    2.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037454

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    4.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 4.8 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037492

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    6.2 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111567

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111604

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    1.6 mm