Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,2673 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
9.1 mm
0,33 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
26.4 mm
1,4095 € - 1,4095 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3015 € - 0,374 € 3000 Na sklade
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,0993 € - 0,1058 € 3000 Na sklade
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2688 € - 0,33 € 9000 Na sklade
11.1 mm
18.5 mm
0,2673 € - 0,33 € 9550 Na sklade
11.1 mm
4.3 mm
0,3398 € - 0,4053 € 4500 Na sklade
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,0968 € - 0,1115 € 8500 Na sklade
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,3257 € - 0,4053 € Požiadajte o dodací termin tu
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,4565 € - 0,4565 € 22 Na sklade
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,246 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
11.4 mm
0,1279 € - 0,1331 € 5000 Na sklade
10.2 mm
5.7 mm
0,2603 € - 0,3214 € 18000 Na sklade
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1948 € - 0,2417 € 17000 Na sklade
10.2 mm
11.4 mm
0,2417 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
5.7 mm
0,2091 € - 0,2488 € 20000 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2033 € - 0,2488 € 7000 Na sklade
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2916 € - 0,3513 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 6
Káblová priechodka 9.1 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037553

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Káblová priechodka 26.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10178348

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    29.8 mm
  • Vnútorná výška
    26.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblová priechodka nit/skrutka 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Cenové rozpätie
1,4095 € - 1,4095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Vnútorná výška
    26.4 mm
Káblová priechodka nit/skrutka 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Cenové rozpätie
0,374 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Vnútorná výška
    9.1 mm
Káblová priechodka nit/skrutka 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    nit/skrutka
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.8 mm
  • Vnútorná výška
    4.3 mm
Káblová priechodka 18.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037577

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2688 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Káblová priechodka 4.3 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037539

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
9550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    4.3 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Káblová priechodka 44.0 mm 35.0 mm Polyamid 6.6

10111734

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    44.0 mm
  • Vnútorná šírka
    35.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka Zatlačením 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Cenové rozpätie
0,1115 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Okrúhle
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111703

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,3257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Cenové rozpätie
0,4565 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Okrúhle
  • Kompatibilný priemer otvoru
    0.8 mm
  • Hĺbka
    6.9 mm
Káblová priechodka Zásuvné 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 2.6 mm
Káblové sedlo 11.4 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037355

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    11.4 mm
Káblové sedlo 5.7 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037393

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    5.7 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
Káblová priechodka Šípová hlava, krídlové 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Šípová hlava, krídlové
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
Káblové sedlo 11.4 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037348

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    11.4 mm
Káblové sedlo 5.7 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037386

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    5.7 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111697

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111529

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111536

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm