Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,0962 € - 0,1022 € 10700 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
0,1835 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
0,2545 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,246 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
5.6 mm
0,1045 € - 0,111 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
12.0 mm
0,1329 € - 0,172 € 7000 Na sklade
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2901 € - 0,3513 € 2000 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2645 € - 0,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,8379 € - 0,8379 € 100 Na sklade
11.1 mm
26.2 mm
0,2588 € - 0,3214 € 15000 Na sklade
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,2137 € - 0,2137 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1038 € - 0,1257 € 6000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2445 € - 0,3015 € 2000 Na sklade
20.3 mm
0,1848 € - 0,2275 € 22000 Na sklade
11.1 mm
26.7 mm
0,1422 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1414 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1422 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1422 € - 0,172 € 5000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,246 € - 0,3015 € 405660 Na sklade
20.3 mm
0,1039 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
26.7 mm
  • z/zo 6
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037584

Cenové rozpätie
0,1022 € - 0,0962 €

Úroveň zásob
10700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 5.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037461

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    5.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Zásuvné 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
Káblové sedlo 5.6 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037331

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    5.6 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
Káblové sedlo 12.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037379

Cenové rozpätie
0,111 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    12.0 mm
  • Vnútorná šírka
    12.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 1.8 mm
Káblová priechodka Zásuvné 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.5 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111598

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka Zatlačením 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Hĺbka
    5.6 mm
Káblové sedlo 34.8 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10281604

Cenové rozpätie
0,8379 € - 0,8379 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    26.2 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka Zatlačením 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Hĺbka
    5.6 mm
Káblové sedlo Zatlačením 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Cenové rozpätie
0,2137 € - 0,2137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Do slepého otvoru
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Vnútorná výška
    8.7 mm
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037263

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1038 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038147

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblové sedlo 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037812

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037201

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037232

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037256

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037270

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038161

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,246 €

Úroveň zásob
405660 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblové sedlo 26.7 mm 11.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037300

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid