Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,4607 € - 0,512 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,3541 € - 0,3541 € 950 Na sklade
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,475 € - 0,5291 € 6300 Na sklade
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,4437 € - 0,4437 € Požiadajte o dodací termin tu
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,2485 € - 0,2581 € 1000 Na sklade
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,3513 € - 0,3513 € 1500 Na sklade
25.0 mm
25.0 mm
0,1536 € - 0,1848 € 1000 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,4494 € - 0,4494 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,1887 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2745 € - 0,2745 € 4475 Na sklade
10.2 mm
5.6 mm
0,2275 € - 0,2275 € 45034 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,1848 € - 0,2275 € 22000 Na sklade
11.1 mm
26.7 mm
0,1037 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1038 € - 0,1257 € 6000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2445 € - 0,3015 € 2000 Na sklade
20.3 mm
0,2901 € - 0,3513 € 3000 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2873 € - 0,3513 € 4500 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1578 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
26.7 mm
0,1058 € - 0,1257 € 1000 Na sklade
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1329 € - 0,172 € 7000 Na sklade
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • z/zo 6
Káblová priechodka Lepidlo 8.5 mm 8.5 mm Polyamid 6.6

10245989

Cenové rozpätie
0,512 € - 0,4607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Okrúhle
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.5 mm
  • Vnútorná výška
    8.5 mm
Káblová priechodka Lepidlo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.8 mm
  • Vnútorná výška
    6.5 mm
Káblová priechodka Lepidlo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Cenové rozpätie
0,5291 € - 0,475 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Štvorcové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.3 mm
  • Vnútorná výška
    11.3 mm
Káblová priechodka Lepidlo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Cenové rozpätie
0,4437 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Okrúhle
  • Kompatibilný priemer otvoru
    0.8 mm
  • Hĺbka
    6.9 mm
Káblová priechodka Lepidlo 9.5 mm 9.5 mm Polyamid 6.6

10113998

Cenové rozpätie
0,2581 € - 0,2485 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.5 mm
  • Hĺbka
    9.5 mm
Káblové sedlo 25.1 mm 23.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038178

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111611

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Lepidlo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Okrúhle
  • Kompatibilný priemer otvoru
    0.8 mm
  • Hĺbka
    6.9 mm
Káblová priechodka Zatlačením 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Okrúhle
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Hĺbka
    6.9 mm
Káblová priechodka 5.6 mm 10.2 mm Polyamid 6.6

10037409

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
4475 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    9.5 mm
  • Vnútorná výška
    5.6 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
Káblové sedlo 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037775

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
45034 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové sedlo 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037812

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037249

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037263

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1038 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038147

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111598

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111574

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037645

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 4.8 mm 11.3 mm Polyamid 6.6

10037669

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Zásuvné 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.5 mm